Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Désignation | FF12_C3 |
Marque | SNR |
Séries | FF |
Type de logement | Flange type |
Matériau | Carbon steel |
D | 42 mm |
D1 g6 | 34 mm |
D2 | 52 mm |
B - Largeur bride | 15 mm |
B1 | 8 mm |
B2 | 7 mm |
B3 | 8 mm |
H6 | 4 mm |
Section carrée W | 42 mm |
S1 | 4,5 mm |
S2 | 8 mm |
d1 | 10 mm |
Masse | 0,13 kg |