Palier pour vis à billes libre

FF20_C3 - SNR

FF20_C3

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationFF20_C3
MarqueSNR
SériesFF
Type de logementFlange type
MatériauCarbon steel
D70 mm
D1 g657 mm
D285 mm
B - Largeur bride20 mm
B19 mm
B211 mm
B314 mm
H66,5 mm
Section carrée W68 mm
S16,6 mm
S211 mm
d120 mm
Masse0,43 kg
undefined