Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | FK08_C5 |
| Marque | SNR |
| Séries | FK |
| Type de logement | Flange type |
| Matériau | Carbon steel |
| D | 35 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 43 mm |
| B - Largeur bride | 23 mm |
| B1 | 14 mm |
| B2 | 9 mm |
| B3 | 15,5 mm |
| B4 | 9,5 mm |
| B5 | 25 mm |
| B7 | 30 mm |
| B9 | 33 mm |
| H6 | 4 mm |
| Section carrée W | 35 mm |
| S1 | 3,4 mm |
| S2 | 6,5 mm |
| Section carrée T | 14 mm |
| Angle de contact | 30 ° |
| d1 | 8 mm |
| Masse | 0,15 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 3,3 kN |
| Cr - Capacité charge dynamique | 3,3 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 1,44 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 1,44 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la traction | 1,02 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la pression | 1,02 kN |
| Couple de démarrage | 0.009 |
| Kba - Constante de ressort axiale, direction de la traction | 51 N/µm |
| KBr - Constante de ressort axiale, direction de la pression | 51 N/µm |