Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Palier de vis à billes fixe
FK15_C5 - SNR
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Désignation
FK15_C5
Marque
SNR
Séries
FK
Type de logement
Flange type
Matériau
Carbon steel
D
50 mm
D1 g6
40 mm
D2
63 mm
B - Largeur bride
32 mm
B1
17 mm
B2
15 mm
B3
21 mm
B4
17 mm
B5
38 mm
B7
42 mm
B9
44 mm
H6
6 mm
Section carrée W
52 mm
S1
5,5 mm
S2
9,5 mm
Section carrée T
22 mm
Angle de contact
30 °
d1
15 mm
Masse
0,39 kg
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique
5,75 kN
Cr - Capacité charge dynamique
5,75 kN
C0a - Capacité charge axiale statique
3,1 kN
C0r - Capacité charge statique
3,1 kN
Charge axiale statique maximale, direction de la traction
2,9 kN
Charge axiale statique maximale, direction de la pression
2,9 kN
Couple de démarrage
0.023
Kba - Constante de ressort axiale, direction de la traction
111 N/µm
KBr - Constante de ressort axiale, direction de la pression