Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Palier de vis à billes fixe
FK20_C5 - SNR
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Désignation
FK20_C5
Marque
SNR
Séries
FK
Type de logement
Flange type
Matériau
Carbon steel
D
70 mm
D1 g6
57 mm
D2
85 mm
B - Largeur bride
52 mm
B1
30 mm
B2
22 mm
B3
31 mm
B4
19 mm
B5
50 mm
B7
60 mm
B9
64 mm
H6
10 mm
Section carrée W
68 mm
S1
6,6 mm
S2
11 mm
Section carrée T
30 mm
Angle de contact
30 °
d1
20 mm
Masse
1,02 kg
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique
13,6 kN
Cr - Capacité charge dynamique
13,6 kN
C0a - Capacité charge axiale statique
7,55 kN
C0r - Capacité charge statique
7,55 kN
Charge axiale statique maximale, direction de la traction
5,79 kN
Charge axiale statique maximale, direction de la pression
5,79 kN
Couple de démarrage
0.038
Kba - Constante de ressort axiale, direction de la traction
147 N/µm
KBr - Constante de ressort axiale, direction de la pression