Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | FK25B_C5 |
| Marque | SNR |
| Séries | FK |
| Type de logement | Flange type |
| Matériau | Carbon steel |
| D | 80 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| D2 | 98 mm |
| B - Largeur bride | 57 mm |
| B1 | 30 mm |
| B2 | 27 mm |
| B3 | 31 mm |
| B4 | 19 mm |
| B5 | 58 mm |
| B7 | 70 mm |
| B9 | 77 mm |
| H6 | 13 mm |
| Section carrée W | 79 mm |
| S1 | 9 mm |
| S2 | 15 mm |
| Section carrée T | 35 mm |
| Angle de contact | 40 ° |
| d1 | 25 mm |
| Masse | 1,48 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 14,8 kN |
| Cr - Capacité charge dynamique | 14,8 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 9,4 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 9,4 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la traction | 8,9 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la pression | 8,9 kN |
| Couple de démarrage | 0.073 |
| Kba - Constante de ressort axiale, direction de la traction | 169 N/µm |
| KBr - Constante de ressort axiale, direction de la pression | 169 N/µm |