Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | FK30B_C5 |
| Marque | SNR |
| Séries | FK |
| Type de logement | Flange type |
| Matériau | Carbon steel |
| D | 95 mm |
| D1 g6 | 75 mm |
| D2 | 117 mm |
| B - Largeur bride | 62 mm |
| B1 | 32 mm |
| B2 | 30 mm |
| B3 | 29 mm |
| B4 | 21 mm |
| B5 | 50 mm |
| B7 | 73 mm |
| B9 | 79 mm |
| H6 | 15 mm |
| Section carrée W | 93 mm |
| S1 | 11 mm |
| S2 | 17,5 mm |
| Section carrée T | 40 mm |
| Angle de contact | 40 ° |
| d1 | 30 mm |
| Masse | 2,32 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 20,5 kN |
| Cr - Capacité charge dynamique | 20,5 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 13,5 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 13,5 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la traction | 12,5 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la pression | 12,5 kN |
| Couple de démarrage | 0.105 |
| Kba - Constante de ressort axiale, direction de la traction | 179 N/µm |
| KBr - Constante de ressort axiale, direction de la pression | 179 N/µm |