NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :
- une gamme complète couvrant les besoins du marché,
- la garantie d'une qualité d'origine,
- son expérience du marché rechange automobile,
- le bénéfice de son expertise acquise en première monte.
Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 0,163 kg |
| Largeur 1 (Accessoires) | 24 mm |
| Type de Galet | Tendeur |
| Diamètre extérieur 1 | 70 mm |
OE Equivalents
Skoda047145276BBMW11 28 1 726 343BMW11 28 1 748 131BMW, Land Rover1748131Automotive Compatibility
BMW3 Series3 Series11/1994 => 05/2000--BMW5 Series5 Series12/1992 => 08/1996--BMWSERIE 3SERIE 3 III05/1998 => 02/1998--BMWSERIE 3SERIE 3 III05/1998 => 02/1998-GaucheBMWSERIE 3SERIE 3 IV05/1998 => 02/1998-GaucheBMWSERIE 3SERIE 3 IV05/1998 => 07/2006--BMWSERIE 5SERIE 5 III09/1991 => 02/1998--BMWSERIE 5SERIE 5 III05/1998 => 02/1998-GaucheBMWSERIE 5SERIE 5 IV05/1998 => 02/1998--BMWSERIE 5SERIE 5 IV05/1998 => 02/1998-GaucheBMWSERIE 5SERIE 5 V05/1998 => 02/1998-GaucheBMWSERIE 7SERIE 7 III05/1998 => 02/1998-GaucheBMWSERIE 7SERIE 7 IV05/1998 => 02/1998--BMWX3X3 I05/1998 => 02/1998-GaucheBMWX5X5 I05/1998 => 10/2006--BMWZ3Z3 I12/1995 => 05/2002--BMWZ3Z3 I05/1998 => 02/1998-GaucheBMWZ4Z4 I05/1998 => 02/1998--BMW (BRILLIANCE)3 SERIES3 SERIES05/1998 => 02/1998--BMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES05/1998 => 02/1998--SkodaFeliciaFelicia09/1994 => 07/2001--