• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA350.29 - SNR

GA350.29

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de GaletTendeur
Largeur 1 (Accessoires)23 mm
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm
Poids0,29 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceBMW11 28 2 243 592Opel1340539Opel1340543BMW2243592BMW2244754Vauxhall90509273Opel, Vauxhall90511627

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMWSERIE 3SERIE 3 III07/1991 => 03/2001--BMWSERIE 3SERIE 3 IV02/1998 => 06/2006--BMWSERIE 5SERIE 5 III07/1991 => 08/1996--BMWSERIE 5SERIE 5 IV09/1995 => 03/2004--BMWSERIE 7SERIE 7 III03/1996 => 07/2001--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--