Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence , avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente .
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Largeur 1 (Accessoires) 24 mm Poids 0,65 kg Diamètre extérieur 1 (Accessoires) 70 mm Type de Galet Tendeur
OE Equivalents BMW 11 28 1 722 789 BMW 11 28 7 838 797 Automotive Compatibility BMW SERIE 3 SERIE 3 III 08/1994 => 05/1998 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 IV 08/1994 => 07/2006 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 III 08/1994 => 05/1998 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 IV 08/1994 => 05/1998 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 V 08/1994 => 05/1998 - - BMW SERIE 7 SERIE 7 III 08/1994 => 05/1998 - - BMW SERIE 7 SERIE 7 IV 08/1994 => 01/2005 - - BMW X3 X3 I 08/1994 => 05/1998 - - BMW X5 X5 I 08/1994 => 05/1998 - - BMW Z3 Z3 I 08/1994 => 05/1998 - - BMW Z4 Z4 I 08/1994 => 12/2005 - -