• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires enrouleurs

GA350.51 - SNR

GA350.51

NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :

  • une gamme complète couvrant les besoins du marché,
  • la garantie d'une qualité d'origine,
  • son expérience du marché rechange automobile,
  • le bénéfice de son expertise acquise en première monte.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)23 mm
Poids0,341 kg
Diamètre extérieur 170 mm
Diamètre interieur 18 mm
Type de GaletEnrouleur

OE Equivalents

FabricantRéférenceBMW11 28 2 247 435BMW11282247345BMW2247435Opel6340539General Motors, Opel6340548Opel, Vauxhall9266523General Motors, Vauxhall, Opel93171389RoverPRF 100060MG, Rover, Land RoverPRF100060L

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMWSERIE 3SERIE 3 IV02/1998 => 07/2006--BMWSERIE 5SERIE 5 IV08/1998 => 03/2004--BMWSERIE 7SERIE 7 III08/1998 => 07/2001--BMWX5X5 I02/2001 => 10/2006--Land RoverRANGERANGE III02/2002 => 05/2009--OpelOMEGAOMEGA II08/2001 => 06/2003--Rover7575 101/1999 => 03/2005--Rover7575 201/1999 => 03/2005--VauxhallOMEGAOMEGA08/2001 => 11/2003--