• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA350.66 - SNR

GA350.66
Référence GA350.66

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA350.66
  • Vis

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)26 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm
Poids0,88 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMW1 SERIES1 SERIES12/2006 => 11/2011--BMW3 Series3 Series04/2001 => 01/2004--BMWSERIE 1SERIE 1 I08/2004 => 09/2013--BMWSERIE 3SERIE 3 IV12/2000 => 06/2006--BMWSERIE 3SERIE 3 V08/2003 => 09/2013--BMWSERIE 5SERIE 5 V08/2007 => 08/2010--BMWX1X1 I02/2010 => 05/2015--BMWX3X3 I08/2005 => 08/2010--BMWZ4Z4 I02/2005 => 07/2008--