Galets d'accessoires tendeur

GA350.82 - SNR

GA350.82

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)30 mm
Type de GaletTendeur
Poids1,145 kg
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceBMW11 28 7 563 927

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMW3 Series3 Series08/2006 => 08/2008--BMWSERIE 1SERIE 1 I09/2007 => 05/2012--BMWSERIE 3SERIE 3 V05/2006 => 04/2012--