Référence GA350.89
Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.
Ce kit contient les articles suivants
- GA350.89
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Largeur 2 (Accessoires) | 26 mm |
| Type de Galet | Tendeur |
| Diamètre extérieur 2 (Accessoires) | 60 mm |
| Diamètre extérieur 1 (Accessoires) | 65 mm |
| Poids | 1,175 kg |