Référence GA351.28
Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.
Ce kit contient les articles suivants
- GA351.28
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Largeur 3 | 22 mm |
| Type de tendeur | Hydraulique |
| Diamètre extérieur 2 (Accessoires) | 76 mm |
| Diamètre extérieur 3 | 70 mm |
| Poids | 2,77 kg |