Galets d'accessoires enrouleurs

GA351.29 - SNR

GA351.29

NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :

  • une gamme complète couvrant les besoins du marché,
  • la garantie d'une qualité d'origine,
  • son expérience du marché rechange automobile,
  • le bénéfice de son expertise acquise en première monte.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)25 mm
Type de GaletEnrouleur
Poids0,132 kg
Diamètre extérieur 180 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes2722020119Mercedes2722020219MercedesA2722020119

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesC-CLASS T-ModelC-CLASS T-Model => --MercedesC-SERIESC-SERIES04/2007 => 02/2009--MercedesCLASSE CCLASSE C II12/2004 => 03/2009--MercedesCLASSE CCLASSE C III12/2006 => 03/2009--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II12/2004 => 03/2009--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I => 03/2009--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I => 03/2009-DroitMercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II08/2010 => 06/2014--MercedesCLASSE ECLASSE E III => 03/2009-DroitMercedesCLASSE ECLASSE E III06/2004 => 03/2009--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II12/2003 => 03/2009--MercedesVIANOVIANO 1 => 03/2009-DroitMercedesVIANOVIANO 2 => 03/2009-Droit