Référence GA351.39
Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.
Ce kit contient les articles suivants
- GA351.39
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 2,895 kg |
| Largeur 3 | 24 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 70 mm |
| Diamètre extérieur 3 | 65 mm |
| Largeur 2 | 22 mm |
| Diamètre extérieur 2 | 76 mm |
| Largeur 1 | 21 mm |
| Type de Galet | Tendeur |