Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence , avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente .
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Poids 0,94 kg Largeur 1 (Accessoires) 26 mm Type de Galet Tendeur Diamètre extérieur 1 (Accessoires) 76 mm
OE Equivalents Mercedes 1562000570 Mercedes A1562000570 Automotive Compatibility Mercedes C-SERIES C-SERIES 12/2011 => 06/2012 - - Mercedes CLASSE A CLASSE A II 03/2008 => 08/2012 - - Mercedes CLASSE C CLASSE C III 09/2007 => 11/2015 - - Mercedes CLASSE CL CLASSE CL III 09/2006 => 08/2010 - - Mercedes CLASSE CLK CLASSE CLK II 03/2006 => 05/2009 - - Mercedes CLASSE CLS CLASSE CLS I 03/2006 => 12/2010 - - Mercedes CLASSE E CLASSE E III 03/2006 => 10/2009 - - Mercedes CLASSE E CLASSE E IV 05/2009 => 03/2011 - - Mercedes CLASSE M CLASSE M II 03/2006 => 12/2010 - - Mercedes CLASSE R CLASSE R 1 03/2006 => 04/2007 - - Mercedes CLASSE S CLASSE S IV 12/2005 => 05/2009 - - Mercedes CLASSE SL CLASSE SL II 01/2008 => 01/2012 - - Mercedes SLS SLS 12/2009 => 08/2014 - -