• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA352.43 - SNR

GA352.43

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de GaletTendeur
Largeur 1 (Accessoires)26 mm
Poids1,695 kg
Diamètre interieur 1 (Accessoires)70 mm
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)26 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1069359Ford1073485Ford1079155Ford1113611Ford1133988Ford1351134

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordFocusFOCUS I09/1998 => 10/2004--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT I04/2002 => 05/2011--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT I04/2002 => 09/2013--