• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA352.47 - SNR

GA352.47

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,435 kg
Largeur 1 (Accessoires)18 mm
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)52 mm
Type de GaletTendeur

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1131255Ford2S7E 6A228 AAJaguarJD61125FordXS7E 6A228 BC

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordMondeoMONDEO II11/2000 => --FordTOURNEOTOURNEO III11/2000 => --FordTRANSITTRANSIT III11/2000 => --JaguarX-TYPEX-TYPE08/2003 => 11/2009--