• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA352.51 - SNR

GA352.51
Référence GA352.51

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)22 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)69 mm
Poids0,825 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1127103Ford1306666Volvo30731938

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordGalaxyGALAXY II => 11/2004--FordMondeoMONDEO II => 11/2004--FordMONDEO IIIMONDEO III => 11/2004--FordS-MAXS-MAX I => 11/2004--FordTRANSITTRANSIT03/2006 => 11/2004--VolvoS80 IIS80 II09/2007 => 04/2010--VolvoV70V70 II09/2007 => 04/2010--