NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :
- une gamme complète couvrant les besoins du marché,
- la garantie d'une qualité d'origine,
- son expérience du marché rechange automobile,
- le bénéfice de son expertise acquise en première monte.
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 0,2 kg |
| Largeur 1 (Accessoires) | 25 mm |
| Type de Galet | Enrouleur |
| Diamètre extérieur 1 | 70 mm |
OE Equivalents
Ford1072321Ford1112807Ford1139951Ford1763647Mazda1E03-15-930AMazda1E03-15-930BFord7109163Ford95WF 19A216 ACFord95WF 19A216 ADFordYS4E 19A216 AAFordYS4E19A216ABAutomotive Compatibility
FordCOURRIERCOURRIER IV12/1995 => 08/2002--FordFiestaFIESTA III01/1994 => 06/1995--FordFiestaFIESTA IV07/1995 => 02/2002--FordFocusFOCUS I09/1998 => 07/2004--FordFUSIONFUSION 206/2010 => 05/2012--FordFocusFocus09/1998 => 07/2004--FordGalaxyGALAXY I04/1995 => 03/2006--FordKAKA I08/1996 => 10/2008--FordPUMAPUMA09/1999 => 09/2000--FordPUMAPUMA I04/1997 => 11/2001--FordSCORPIOSCORPIO06/2010 => 05/2012--Mazda121121 III02/1996 => 12/2001--