• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires enrouleurs

GA352.70 - SNR

GA352.70

GA352.70 - SNR

Galets d'accessoires enrouleurs

NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :

  • une gamme complète couvrant les besoins du marché,
  • la garantie d'une qualité d'origine,
  • son expérience du marché rechange automobile,
  • le bénéfice de son expertise acquise en première monte.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)25 mm
Poids0,175 kg
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 165 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1117008Ford1201178Fiat, Peugeot, Citroen1611423780Ford1731709Citroen, Peugeot5751-F1Fiat9658142680Peugeot, Fiat, Citroen9678770180JaguarC2S27004FordXS7E 19A216 ACFordXS7E 19A216 AD

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenJumperJUMPER III => -GaucheCitroenJumperJUMPER III06/2006 => 04/2014--CitroenZXZX06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--FordMondeoMONDEO II09/2000 => 05/2007--FordTOURNEO CUSTOMTOURNEO CUSTOM I08/2012 => 08/2015--FordTOURNEOTOURNEO III => --FordTOURNEOTOURNEO IV => --FordTRANSITTRANSIT08/2012 => 08/2015--FordTRANSIT CUSTOMTRANSIT CUSTOM I => --FordTRANSITTRANSIT III07/2000 => 11/2006--FordTRANSITTRANSIT IV => --FordTRANSITTRANSIT V => --JaguarX-TYPEX-TYPE08/2003 => 11/2009--PeugeotBoxerBOXER III => -GauchePeugeotBoxerBOXER III06/2006 => --