Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence , avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente .
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Largeur 1 (Accessoires) 25 mm Diamètre extérieur 1 (Accessoires) 65 mm Type de Galet Tendeur Poids 0,802 kg
OE Equivalents Mitsubishi 1345A034 Ford 1440933 Ford 1477061 Citroen, Fiat, Peugeot, Lancia 1611424980 Ford 1696474 Ford 1870358 Volvo 31216514 Citroen, Peugeot 5751-F5 Lancia, Fiat 9653197280 Automotive Compatibility Citroen C5 C5 02/2008 => 11/2011 - - Citroen C5 I C5 I 01/2006 => 05/2008 - - Citroen C5 C5 II 05/2008 => 08/2015 - - Citroen C6 C6 09/2006 => 12/2010 - - Citroen C8 C8 11/2007 => 11/2010 - - Fiat ULYSSE ULYSSE II 12/2007 => 06/2010 - - Ford CMAX CMAX II 09/2014 => - - Ford EDGE EDGE 1 09/2014 => - - Ford Focus FOCUS III 09/2014 => - - Ford FOCUS IV FOCUS IV 09/2014 => - - Ford Focus Focus 02/2011 => 06/2015 - - Ford Galaxy GALAXY II => 05/2010 - - Ford Galaxy GALAXY III 09/2014 => - - Ford KUGA II KUGA II 09/2014 => - - Ford MONDEO III MONDEO III => - - Ford Mondeo MONDEO IV 09/2014 => - - Ford S-MAX S-MAX I => 05/2010 - - Ford S-MAX S-MAX II 09/2014 => - - Lancia PHEDRA PHEDRA 11/2007 => 10/2010 - - Mercedes ATEGO ATEGO 09/2014 => 08/2015 - - Mitsubishi OUTLANDER II OUTLANDER II 07/2007 => 06/2012 - - Peugeot 407 407 1 05/2006 => 11/2009 - - Peugeot 407 407 2 05/2006 => 11/2009 - - Peugeot 508 508 I 02/2011 => 08/2015 - - Peugeot 607 607 2 05/2006 => 12/2010 - - Peugeot 807 807 11/2007 => 11/2010 - - Volvo S80 II S80 II 08/2007 => 04/2010 - - Volvo V70 V70 II 09/2007 => 04/2010 - -