• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA352.87 - SNR

GA352.87
Référence GA352.87

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA352.87

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)24 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm
Poids0,516 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1761930Ford2431347FordCM5Q-6A228-BA

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordBMAXBMAX07/2012 => --FordCMAXCMAX II09/2012 => --FordECOSPORTECOSPORT 107/2013 => 10/2017--FordECOSPORTECOSPORT 207/2013 => 10/2017--FordECOSPORTECOSPORT 307/2013 => --FordFIESTA VIFIESTA VI10/2012 => 08/2015--FordFIESTA VIIFIESTA VII04/2017 => --FordFOCUSFOCUS III02/2012 => --FordFiestaFiesta09/2021 => --FordMONDEOMONDEO08/2014 => --FordMONDEOMONDEO IV08/2014 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I01/2014 => --FordTRANSITTRANSIT01/2014 => --FordTRANSIT CONNECTTRANSIT CONNECT II09/2013 => --FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I01/2014 => --