• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA353.56 - SNR

GA353.56

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)26 mm
Poids0,95 kg
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm
Type de GaletTendeur

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel1340534Opel1340541Opel1340542Opel1340544Lotus, Opel, Vauxhall24412292Opel, Vauxhall, Daewoo, Chevrolet25190645Opel4803350Opel4820740Opel6340532Vauxhall90412430Vauxhall90448220Vauxhall90500229Vauxhall90502129Daewoo96298799Daewoo, Chevrolet96352818Chevrolet, Daewoo, Vauxhall96435138Chevrolet, Daewoo96459042

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementChevroletCaptivaCAPTIVA 108/2006 => 01/2011--ChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012--ChevroletLACETTILACETTI 212/2004 => 11/2012--ChevroletNUBIRANUBIRA12/2004 => 11/2012--ChevroletREZZOREZZO05/2000 => 05/2008--DaewooCAPTIVACAPTIVA 108/2006 => 01/2011--DaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--DaewooLACETTILACETTI 109/2003 => 11/2004--DaewooLACETTILACETTI 209/2003 => 11/2012--DaewooLEGANZALEGANZA08/1997 => 12/2002--DaewooNubiraNUBIRA I08/1997 => 08/2004--DaewooNubiraNUBIRA II06/2003 => 08/2007--DaewooNubiraNubira08/1997 => 05/2003--DaewooREZZOREZZO05/2000 => 06/2005--OpelANTARAANTARA 109/2006 => 11/2010--OpelAstraASTRA I08/1991 => 01/2001--OpelAstraASTRA II01/1998 => 09/2005--OpelAstraASTRA III02/2004 => 11/2010--OpelAstraAstra08/1991 => 11/2002--OpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I02/1993 => 08/2001--OpelCORSACORSA02/1993 => 07/2000--OpelCORSACORSA II02/1993 => 07/2000--OpelFRONTERAFRONTERA I03/1995 => 06/2005--OpelOMEGAOMEGA01/1994 => 06/2003--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--OpelSINTRASINTRA02/1996 => 11/1999--OpelSPEEDSTERSPEEDSTER02/2003 => 08/2005--OpelTIGRATIGRA07/1997 => 07/1998--OpelTIGRATIGRA I09/1994 => 12/2000--OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II09/1995 => 05/2003--OpelVectraVectra08/1988 => 12/1998--OpelZAFIRAZAFIRA I08/2001 => 05/2005--OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 11/2010--SuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--VauxhallANTARAANTARA 109/2006 => --VauxhallASTRAASTRA09/1991 => 02/1998--VauxhallASTRAASTRA III08/1991 => 02/2001--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAMAXASTRAMAX09/1991 => 11/1995--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 06/1997--VauxhallCOMBOCOMBO I12/1993 => 07/2000--VauxhallCORSACORSA I03/1993 => 07/2000--VauxhallFRONTERAFRONTERA I03/1995 => 06/2005--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallSINTRASINTRA02/1996 => 11/1999--VauxhallTIGRATIGRA I10/1994 => 12/2000--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--VauxhallVX220VX22011/2002 => 11/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA I09/2001 => 05/2005--VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 11/2011--