• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA353.66 - SNR

GA353.66
Référence GA353.66

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA353.66

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)30 mm
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)76 mm
Poids0,925 kg
Type de GaletTendeur

OE Equivalents

FabricantRéférenceChevrolet25184786Daewoo96183115Daewoo, Chevrolet96349976Chevrolet, Daewoo96351533Chevrolet96966707

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementChevroletAVEOAVEO I12/2004 => 01/2008--ChevroletCRUZECRUZE 104/2009 => 12/2010--ChevroletKALOSKALOS12/2004 => 04/2008--ChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012--ChevroletLACETTILACETTI 212/2004 => 11/2012--ChevroletNUBIRANUBIRA12/2004 => 11/2012--ChevroletOptraOptra12/2004 => 08/2007--DaewooCRUZECRUZE04/2009 => 12/2010--DaewooNUBIRANUBIRA06/2003 => 06/2005--DaewooNUBIRANUBIRA I08/1997 => 06/2005--DaewooNUBIRANUBIRA II06/2003 => 06/2005--