Galets d'accessoires tendeur

GA353.67 - SNR

GA353.67

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)26 mm
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm
Type de GaletTendeur
Poids0,69 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceSubaru, Suzuki17540-85E00Opel4708770Fiat, Alfa Romeo51821653Fiat, Vauxhall55185074Chevrolet, Vauxhall, Opel55574238Opel6340554Opel6340676Opel636166Vauxhall, Opel93193594

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementChevroletAveoAVEO II05/2011 => 11/2015--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 11/2009--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO III09/2011 => 08/2015--FiatQUBOQUBO III04/2008 => 12/2015--OpelAGILAAGILA I07/2003 => 11/2007--OpelAGILAAGILA II11/2007 => 02/2015--OpelAstraASTRA III07/2005 => 09/2010--OpelAstraASTRA IV12/2009 => 12/2015--OpelAstraAstra12/2008 => 11/2010--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--OpelComboCOMBO III02/2016 => --OpelCORSACORSA III08/2003 => 06/2006--OpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014--OpelCORSACORSA V08/2014 => --OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 08/2015--OpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--SuzukiSPLASHSPLASH02/2008 => 11/2010--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2005 => 12/2010--SuzukiSWIFT IVSWIFT IV08/2010 => 04/2017--SuzukiWAGON RWAGON R+ 302/2004 => 11/2007--VauxhallAGILAAGILA II08/2004 => 10/2011--VauxhallASTRAASTRA V07/2005 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI12/2009 => --VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA06/2006 => 10/2010--VauxhallCORSACORSA II08/2003 => 09/2006--VauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA IV08/2014 => --VauxhallMERIVAMERIVA I07/2003 => 06/2010--VauxhallMERIVAMERIVA II04/2010 => 08/2015--VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--