Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA353.68 - SNR

GA353.68
Référence GA353.68

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)26 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm
Poids0,758 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel1340269Chevrolet, Vauxhall, Opel55562864

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementChevroletMALIBUMALIBU06/2012 => 11/2014--MercedesCITARO 2CITARO 211/2012 => 12/2015--OpelAstraASTRA IV08/2009 => 12/2015--OpelCASCADACASCADA02/2013 => --OpelINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 08/2015--OpelZAFIRAZAFIRA III09/2011 => 09/2014--VauxhallASTRAASTRA VI12/2009 => --VauxhallCASCADACASCADA02/2013 => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 08/2015--VauxhallZAFIRAZAFIRA III09/2011 => 08/2015--