Galets d'accessoires tendeur

GA353.69 - SNR

GA353.69

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)26 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm
Poids0,53 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel1340258Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat51820520Lancia, Alfa Romeo51824328Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat55282321Opel, Saab, Vauxhall55561330

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoGIULIAGIULIA 111/2009 => --Alfa RomeoGIULIAGIULIA 211/2009 => --Alfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II11/2009 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 111/2009 => --Alfa RomeoStelvioSTELVIO 111/2009 => --Alfa RomeoStelvioSTELVIO 211/2009 => --Alfa RomeoTonaleTonale11/2009 => --ChryslerDELTADELTA11/2009 => 11/2014--Fiat50050011/2009 => --Fiat500500 111/2009 => --Fiat500500 211/2009 => --Fiat500500 311/2009 => --Fiat500500 II11/2009 => --FiatBRAVO IIBRAVO II11/2009 => --FiatCROMACROMA II11/2009 => --FiatDobloDOBLO II11/2009 => --FiatDUCATODUCATO III11/2009 => --FiatTipoTIPO II11/2009 => --JeepCOMPASSCOMPASS II11/2009 => --JeepRenegadeRENEGADE 111/2009 => --JeepRenegadeRENEGADE 211/2009 => --LanciaDELTADELTA III03/2009 => 11/2014--OpelAstraASTRA III06/2004 => 11/2010--OpelSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 10/2008--OpelSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 10/2008--OpelVectraVECTRA III09/2005 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 12/2010--VauxhallSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 10/2008--VauxhallSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 10/2008--