• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA354.11 - SNR

GA354.11

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)17 mm
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)63 mm
Type de GaletTendeur
Poids0,335 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolkswagen, Audi059260523Volkswagen, Audi059260523AAudi, Skoda, Volkswagen059260523B

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA4A4 I => -Gauche,DroitAudiA4A4 II11/2000 => 11/2005--AudiA4A4 II11/2000 => 04/2006-Gauche,DroitAudiA6A6 II => -Droit,GaucheAudiA6A6 II => -Gauche,DroitAudiA6A6 II10/1999 => 07/2005--AudiA8A8 I05/1997 => 08/2002-Droit,GaucheAudiA8A8 I05/1997 => 08/2002-Gauche,DroitSkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008--VolkswagenPassatPASSAT IV07/1998 => 07/2000-Droit,GaucheVolkswagenPassatPASSAT IV07/1998 => 07/2000-Gauche,DroitVolkswagenPassatPASSAT IV09/2000 => 04/2005--