GA355.06 - SNR
Galets d'accessoires enrouleurs
NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :
- une gamme complète couvrant les besoins du marché,
- la garantie d'une qualité d'origine,
- son expérience du marché rechange automobile,
- le bénéfice de son expertise acquise en première monte.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (Accessoires) | 31 mm |
| Poids | 0,12 kg |
| Type de Galet | Enrouleur |
| Diamètre extérieur 1 | 60 mm |
OE Equivalents
Renault, Nissan11925-00QAENissan, Renault11925-69T25Nissan11925-69T60Renault, Nissan11925-AW300Nissan11927-00Q0ENissan11927-69T61Volvo30623983Volvo30638631Volvo30652243Opel4413791Opel4414654Opel4449454Opel4449513Renault, Nissan82000-71404Renault8200285009Renault8200947837Renault, Nissan8200981266Vauxhall93160779Opel, Vauxhall93198649Automotive Compatibility
NissanINTERSTARINTERSTAR I => 08/2010--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => 08/2010--NissanPrimeraPRIMERA IV_III => 08/2010--OpelMOVANOMOVANO I07/2000 => 09/2010--OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I04/2001 => 07/2011--RenaultAVANTIMEAVANTIME => --RenaultCLIO IICLIO II03/2001 => 04/2005--RenaultClioClio03/2001 => 11/2004--RenaultDusterDuster02/2002 => --RenaultESPACEESPACE III => 08/2010--RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultKangooKANGOO I01/1999 => 01/2003--RenaultKangooKangoo11/1999 => 01/2003--RenaultLAGUNALAGUNA02/2002 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultLAGUNALAGUNA III02/2002 => --RenaultMasterMASTER II => --RenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I => 08/2010--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II => 08/2010--RenaultTRAFICTRAFIC II => --RenaultVELSATISVELSATIS 1 => --RenaultVELSATISVELSATIS 2 => --VauxhallMOVANOMOVANO I08/2000 => 09/2010--VauxhallVIVAROVIVARO04/2003 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I04/2003 => 09/2011--VolvoS40S40 I06/2000 => 02/2004--VolvoV40V40 I06/2000 => 02/2004--