Galets d'accessoires tendeur

GA355.14 - SNR

GA355.14

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,58 kg
Largeur 1 (Accessoires)25 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)60 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan11925-00QAANissan11925-00QALRenault7700102872Renault8200277606Dacia, Renault8200403954

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaDUSTERDUSTER I => 05/2010--DaciaLOGANLOGAN09/2006 => 10/2012--DaciaLOGANLOGAN I => 05/2010--DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2010--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 12/2003--RenaultCLIO IICLIO II => 05/2010--RenaultClioClio02/2000 => 11/2012--RenaultDusterDuster => 05/2010--RenaultESPACEESPACE III => 05/2010--RenaultKangooKANGOO I => 05/2010--RenaultKangooKANGOO II02/2003 => 05/2010--RenaultKangooKangoo11/1999 => 05/2010--RenaultLAGUNALAGUNA I => 05/2010--RenaultLAGUNALAGUNA II => 05/2010--RenaultLAGUNALAGUNA III => 05/2010--RenaultLOGAN ILOGAN I => 05/2010--RenaultLoganLogan08/2004 => 08/2009--RenaultMEGANE IMEGANE I => 05/2010--RenaultMeganeMegane08/1996 => 05/2010--RenaultSanderoSANDERO I => 08/2009--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => 05/2010--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II => 11/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway05/2008 => 05/2010--RenaultScenicScenic08/1999 => 05/2010--