Galets d'accessoires enrouleurs

GA355.18 - SNR

GA355.18

NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :

  • une gamme complète couvrant les besoins du marché,
  • la garantie d'une qualité d'origine,
  • son expérience du marché rechange automobile,
  • le bénéfice de son expertise acquise en première monte.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)27 mm
Type de GaletEnrouleur
Diamètre extérieur 1131 mm
Poids1,035 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan11923-00QAANissan11923-BN700Nissan11927-00QABNissan11944-00QACRenault7700274039Renault8200126906Renault8200170009Renault8200171807Dacia, Renault8200641468

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaLOGANLOGAN I09/2006 => 03/2009--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--NissanMICRAMICRA III05/2005 => 03/2011--NissanMICRAMicra12/2002 => 12/2006--NissanNoteNOTE I08/2005 => 05/2012--NissanNoteNote08/2005 => 03/2009--RenaultCLIO IICLIO II => 03/2009--RenaultClioCLIO III => 11/2010--RenaultClioClio03/2001 => 03/2009--RenaultGRANDGRAND09/2005 => 10/2009--RenaultKangooKANGOO I => 03/2009--RenaultKangooKANGOO II => 08/2015--RenaultKangooKangoo11/1999 => 03/2009--RenaultLOGAN ILOGAN I08/2004 => 03/2009--RenaultLoganLogan09/2006 => 11/2007--RenaultMEGANE IIMEGANE II => 03/2009--RenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => 03/2009--RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => 03/2009--RenaultMODUSMODUS 1 => 03/2009--RenaultMODUSMODUS 2 => 12/2009--RenaultSANDERO/STEPWAY ISANDERO/STEPWAY I => 03/2009--RenaultScenicSCENIC II => 03/2009--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => 03/2009--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II => 03/2009--RenaultScenicScenic04/2003 => 10/2009--