Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA355.28 - SNR

GA355.28
Référence GA355.28

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)30 mm
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm
Poids0,855 kg
Type de GaletTendeur

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan, Renault117505337R

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanQashqaiQASHQAI II11/2013 => 05/2017--NissanQashqaiQashqai11/2013 => 05/2017--NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III03/2014 => 08/2015--NissanX-TrailX-Trail03/2014 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 212/2012 => 08/2015--RenaultMeganeMEGANE III03/2012 => 06/2016--RenaultMeganeMEGANE IV08/2013 => --RenaultScenicSCENIC III02/2011 => 08/2016--RenaultScenicSCENIC IV08/2016 => --RenaultTALISMANTALISMAN10/2015 => --