Galets d'accessoires tendeur

GA355.50 - SNR

GA355.50

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)24 mm
Type de GaletTendeur
Poids0,203 kg
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)56 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7700868201Renault7700870795Renault8200040155Renault8200136224Dacia, Renault8200434732Renault, Dacia8200875156Dacia, Renault8201008780

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaLOGANLOGAN06/2015 => 12/2016--DaciaLOGANLOGAN I01/2009 => 10/2012--DaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => 12/2016--DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO II05/2013 => 08/2015--RenaultClioCLIO I02/1996 => 01/1998--RenaultCLIO IICLIO II12/1997 => 11/2012--RenaultClioClio12/1997 => 11/2012--RenaultKangooKANGOO I08/1997 => 11/2007--RenaultKangooKangoo08/1999 => 01/2003--RenaultLOGAN ILOGAN I01/2009 => 10/2012--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 12/2016--RenaultLoganLogan05/2013 => 12/2016--RenaultSanderoSANDERO I01/2009 => 09/2012--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL03/2001 => 11/2012--RenaultTWINGOTWINGO I06/1996 => 05/2007--