GA355.99 - SNR
Galets d'accessoires enrouleurs
NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :
- une gamme complète couvrant les besoins du marché,
- la garantie d'une qualité d'origine,
- son expérience du marché rechange automobile,
- le bénéfice de son expertise acquise en première monte.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (Accessoires) | 25 mm |
| Type de Galet | Enrouleur |
| Diamètre extérieur 1 | 51 mm |
| Poids | 0,199 kg |
OE Equivalents
Volvo30621270Volvo30813134Renault7700867985Renault7700870937Renault8200065479MitsubishiMW30621270Automotive Compatibility
MitsubishiCARISMACARISMA 104/1996 => 01/1999--MitsubishiCARISMACARISMA 204/1996 => 01/1999--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 11/2004--RenaultClioClio03/2001 => 11/2003--RenaultESPACEESPACE III09/1999 => 09/2002--RenaultLAGUNALAGUNA I04/1998 => 11/2000--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 03/2003--RenaultMeganeMegane09/1996 => 07/2002--VolvoV40V40 I12/1998 => 02/2004--