• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA357.26 - SNR

GA357.26
Référence GA357.26

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA357.26

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)25 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm
Poids1,155 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceSeat, Volkswagen, Skoda, Audi06F903315

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA1A1 I02/2012 => 10/2012--AudiA3A3 II09/2006 => 02/2013--AudiTTTT04/2008 => 05/2014--AudiTTTT II07/2006 => 05/2014--SeatALTEAALTEA 104/2006 => 02/2009--SeatLEONLEON II06/2005 => 11/2012--SeatTOLEDOTOLEDO III04/2006 => 04/2009--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II09/2005 => 09/2008--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 10/2010--VolkswagenGOLFGOLF10/2009 => 04/2011--VolkswagenGOLF VGOLF V08/2004 => 02/2009--VolkswagenGOLF VIGOLF VI10/2009 => 04/2016--VolkswagenJETTAJETTA05/2010 => 06/2014--VolkswagenJETTA IIIJETTA III08/2005 => 09/2010--VolkswagenPASSATPASSAT V02/2005 => 11/2007--VolkswagenPOLO VPOLO V07/2013 => 04/2014--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III10/2009 => 10/2017--