• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA357.27 - SNR

GA357.27

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)25 mm
Poids0,61 kg
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceAudi, Seat, Skoda, Volkswagen6Q0145299Seat, Audi, Skoda, Volkswagen6Q0145299A

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA1A1 I04/2010 => 03/2015-DroitAudiA3A3 II => -DroitSeatALTEAALTEA 110/2007 => 11/2013--SeatALTEAALTEA 210/2007 => 11/2013--SeatCORDOBACORDOBA II10/2006 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA01/2012 => 04/2015--SeatIBIZAIBIZA III10/2006 => 10/2009-DroitSeatIBIZA IVIBIZA IV04/2008 => 04/2015--SeatIBIZA IVIBIZA IV04/2011 => 08/2015-DroitSeatLeonLEON II10/2007 => 11/2012--SeatLeonLEON II10/2007 => 11/2012-DroitSeatToledoTOLEDO III10/2007 => 04/2009-DroitSeatToledoTOLEDO IV06/2012 => 05/2015-DroitSeatToledoToledo06/2012 => 05/2015--SkodaFABIA IIFABIA II03/2007 => 11/2014-DroitSkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 09/2008--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 05/2013-DroitSkodaRAPIDRAPID06/2012 => 05/2015--SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 05/2015--SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 05/2015-DroitSkodaROOMSTERROOMSTER04/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaYETIYETI 105/2010 => 10/2013-DroitSkodaYETIYETI 205/2010 => 10/2013-DroitVolkswagenEOSEOS 104/2006 => 07/2015--VolkswagenEOSEOS 210/2007 => 07/2015-DroitVolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 1 => -DroitVolkswagenGOLFGOLF 206/2007 => 11/2013-DroitVolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 10/2008-DroitVolkswagenGOLF VGOLF V05/2007 => 04/2008--VolkswagenGOLF VIGOLF VI09/2008 => 04/2016-DroitVolkswagenJETTA IIIJETTA III06/2007 => 09/2010-DroitVolkswagenJettaJETTA IV06/2011 => 09/2015-DroitVolkswagenJettaJETTA IV02/2013 => 09/2014--VolkswagenJettaJETTA V06/2011 => 09/2015--VolkswagenJettaJetta02/2013 => 09/2014--VolkswagenPassatPASSAT V04/2007 => 10/2010--VolkswagenPoloPOLO IV01/2002 => 10/2009-DroitVolkswagenPoloPOLO IV04/2006 => 10/2009--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--VolkswagenPOLO VPOLO V12/2010 => 04/2014-DroitVolkswagenPoloPolo12/2009 => 10/2015--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III10/2008 => 10/2017--VolkswagenTiguanTIGUAN I04/2011 => 08/2015-DroitVolkswagenTOURANTOURAN I01/2003 => 12/2006--VolkswagenTiguanTiguan => --