• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA357.31 - SNR

GA357.31

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)26 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)64 mm
Poids0,854 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceSkoda03D903305GSeat, Volkswagen, Skoda03E903133A

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSeatCORDOBACORDOBA II09/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA III10/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 04/2015--SeatToledoTOLEDO IV06/2012 => 05/2015--SkodaFabiaFABIA I06/2001 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 11/2014--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 04/2015--SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 05/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER12/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 212/2006 => 04/2015--VolkswagenFoxFox10/2004 => 10/2011--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 04/2014--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--