• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA357.39 - SNR

GA357.39

GA357.39 - SNR

Galets d'accessoires tendeur

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)20 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)58 mm
Poids0,58 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA1A1 I12/2010 => 10/2014--Proton400 SERIES400 SERIES02/2011 => 04/2016--SeatALHAMBRAALHAMBRA II05/2010 => --SeatIBIZA IVIBIZA IV04/2009 => 04/2015--SkodaFABIA IIFABIA II04/2010 => 11/2014--VolkswagenBEETLEBEETLE II09/2011 => 06/2016--VolkswagenEOSEOS 104/2008 => 07/2015--VolkswagenEOSEOS 204/2008 => 07/2015--VolkswagenGOLFGOLF 112/2008 => 11/2013--VolkswagenGOLFGOLF 212/2008 => 11/2013--VolkswagenGOLF VGOLF V10/2005 => 10/2008--VolkswagenGOLF VIGOLF VI09/2008 => 04/2016--VolkswagenJETTA IIIJETTA III09/2005 => 09/2010--VolkswagenJettaJETTA IV03/2011 => 06/2014--VolkswagenJettaJETTA V03/2011 => --VolkswagenJettaJetta03/2011 => 08/2015--VolkswagenPassatPASSAT V10/2008 => 12/2011--VolkswagenPassatPASSAT VI08/2010 => 11/2016--VolkswagenPOLO VPOLO V04/2010 => 04/2014--VolkswagenPassatPassat11/2007 => 06/2010--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III07/2008 => 10/2017--VolkswagenSHARANSHARAN II04/2010 => 10/2015--VolkswagenTiguanTIGUAN I10/2007 => 08/2015--VolkswagenTOURANTOURAN I01/2006 => 04/2015--VolkswagenTOURANTOURAN II04/2010 => 04/2015--