Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA357.43 - SNR

GA357.43

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)23 mm
Poids0,59 kg
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceAudi, Seat06H903133FSeat, Audi, Volkswagen06H903133G

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA4A4 III10/2007 => 11/2015--AudiA5A5 I12/2007 => 02/2012--AudiQ5Q5 I10/2008 => 08/2012--ChevroletNUBIRANUBIRA10/2009 => 12/2011--SeatEXEOEXEO04/2010 => 11/2012--VolkswagenAMAROKAMAROK I11/2010 => 09/2016--VolkswagenTransporterTRANSPORTER V04/2011 => 07/2015--VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI03/2015 => --