Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA357.54 - SNR

GA357.54

GA357.54 - SNR

Galets d'accessoires tendeur

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)26 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm
Poids0,67 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA3A3 II06/2003 => 04/2009--AudiTTTT II07/2006 => 05/2010--SkodaSUPERBSUPERB II02/2008 => 04/2015--VolkswagenCORRADOCORRADO07/1991 => 06/1995--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 10/2010--VolkswagenGOLF VGOLF V07/2005 => 10/2008--VolkswagenPassatPASSAT V02/2005 => 12/2011--VolkswagenPassatPASSAT VI12/2010 => 11/2016--VolkswagenPassatPassat08/2005 => 06/2010--