Galets d'accessoires enrouleurs

GA357.55 - SNR

GA357.55

NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :

  • une gamme complète couvrant les besoins du marché,
  • la garantie d'une qualité d'origine,
  • son expérience du marché rechange automobile,
  • le bénéfice de son expertise acquise en première monte.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)26 mm
Poids0,229 kg
Diamètre extérieur 175 mm
Type de GaletEnrouleur

OE Equivalents

FabricantRéférenceAudi06E903341AAudi, Seat, Volkswagen, Skoda06E903341G

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA4A4 II12/2004 => 02/2009--AudiA4A4 III10/2007 => 11/2015--AudiA4A4 IV04/2016 => --AudiA5A5 I05/2007 => 12/2016--AudiA5A5 II06/2016 => --AudiA6A609/2008 => 07/2011--AudiA6A6 III03/2004 => 07/2011--AudiA6A6 IV10/2010 => --AudiA7A7 I06/2010 => 04/2018--AudiA8A805/2010 => 12/2017--AudiA8A8 II05/2005 => 06/2010--AudiA8A8 III06/2010 => 12/2017--AudiQ5Q5 I10/2008 => 04/2017--AudiQ7Q704/2011 => 07/2015--AudiQ7Q7 I04/2010 => 07/2015--AudiQ7Q7 II12/2014 => --Land RoverDiscoveryDISCOVERY IV02/2011 => 03/2015--