• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA357.58 - SNR

GA357.58

GA357.58 - SNR

Galets d'accessoires tendeur

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)24 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm
Poids0,77 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceSkoda, Seat, Audi, Volkswagen06J903133AVolkswagen, Skoda, Seat, Audi06J903133D

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA3A3 II12/2006 => 04/2013--AudiTTTT II05/2008 => 05/2014--AudiTTTT III07/2015 => --SeatALHAMBRAALHAMBRA03/2012 => --SeatALHAMBRAALHAMBRA II10/2010 => --SeatALTEAALTEA 112/2006 => 11/2013--SeatALTEAALTEA 212/2006 => --SeatLeonLEON II04/2007 => 11/2012--SeatToledoTOLEDO III10/2005 => 04/2009--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II05/2007 => 05/2013--SkodaSUPERBSUPERB II02/2008 => 04/2015--SkodaYETIYETI 104/2009 => 10/2013--SkodaYETIYETI 204/2009 => 10/2013--VolkswagenBEETLEBEETLE II11/2010 => 06/2016--VolkswagenCCCC10/2011 => 11/2016--VolkswagenEOSEOS 104/2008 => 07/2015--VolkswagenEOSEOS 210/2009 => 07/2015--VolkswagenGOLFGOLF06/2009 => 06/2013--VolkswagenGOLF VGOLF V05/2005 => 10/2008--VolkswagenGOLF VIGOLF VI03/2009 => 10/2013--VolkswagenJETTA IIIJETTA III06/2008 => 09/2010--VolkswagenJettaJETTA IV11/2010 => 06/2014--VolkswagenJettaJetta06/2008 => 09/2010--VolkswagenPassatPASSAT V04/2007 => 12/2011--VolkswagenPassatPASSAT VI07/2010 => 11/2016--VolkswagenPassatPassat11/2007 => 11/2014--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III07/2008 => 10/2017--VolkswagenSHARANSHARAN II10/2010 => 10/2015--VolkswagenTiguanTIGUAN I10/2007 => 08/2015--VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI03/2015 => --VolkswagenTiguanTiguan04/2011 => 08/2015--