Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA357.67 - SNR

GA357.67

GA357.67 - SNR

Galets d'accessoires tendeur

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)24 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm
Poids0,505 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceAudi, Volkswagen, Skoda, Seat04E145299LAudi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen04E145299NVolkswagen, Seat, Audi04E145299P

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA1A1 I03/2012 => --AudiA1A1 II06/2018 => --AudiA3A309/2013 => 04/2015--AudiA3A3 III03/2012 => --AudiA4A4 IV07/2015 => --AudiA5A5 II10/2016 => --AudiQ2Q2 105/2016 => --AudiQ2Q2 208/2018 => --AudiQ3Q310/2018 => --AudiQ3Q3 I09/2013 => --AudiQ3Q3 II08/2018 => --SeatALHAMBRAALHAMBRA II04/2015 => 04/2017--SeatARONAARONA 106/2017 => --SeatARONAARONA 206/2017 => --SeatATECAATECA 104/2016 => --SeatATECAATECA 204/2016 => --SeatIBIZA IVIBIZA IV09/2013 => 12/2016--SeatIBIZAIBIZA V12/2016 => --SeatLeonLEON III08/2012 => --SeatLeonLeon04/2015 => --SeatToledoTOLEDO IV04/2015 => --SeatTarracoTarraco08/2018 => --SkodaFabiaFABIA III07/2014 => --SkodaFabiaFabia01/2018 => --SkodaKAMIQKAMIQ06/2019 => --SkodaKAMIQKAMIQ 106/2019 => --SkodaKAROQKAROQ 106/2017 => --SkodaKAROQKAROQ 206/2017 => --SkodaKODIAQKODIAQ I09/2016 => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA III10/2012 => --SkodaOCTAVIAOctavia12/2013 => --SkodaRAPIDRAPID 104/2015 => --SkodaRAPIDRAPID 206/2017 => --SkodaSCALASCALA III01/2019 => --SkodaSUPERBSUPERB III02/2015 => --SkodaYETIYETI 204/2015 => --VolkswagenARTEONARTEON 110/2017 => --VolkswagenARTEONARTEON 210/2017 => --VolkswagenBEETLEBEETLE II11/2014 => 06/2016--VolkswagenCADDYCADDY IV04/2015 => --VolkswagenGOLFGOLF 104/2015 => 10/2017--VolkswagenGOLFGOLF 204/2015 => 10/2017--VolkswagenGOLF VIGOLF VI10/2013 => 04/2016--VolkswagenGOLFGOLF VII07/2012 => --VolkswagenJettaJETTA IV07/2014 => --VolkswagenJettaJETTA V07/2014 => --VolkswagenPassatPASSAT VI04/2015 => 11/2016--VolkswagenPassatPASSAT VII07/2014 => --VolkswagenPOLO VPOLO V09/2012 => 09/2017--VolkswagenPoloPOLO VI05/2017 => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III04/2014 => 10/2017--VolkswagenSHARANSHARAN II04/2015 => --VolkswagenT-CrossT-CROSS 111/2018 => --VolkswagenT-CrossT-CROSS 211/2018 => --VolkswagenT-CrossT-Cross11/2018 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 106/2017 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 210/2017 => --VolkswagenTiguanTIGUAN I04/2015 => 06/2018--VolkswagenTiguanTIGUAN II12/2015 => --VolkswagenTOURANTOURAN III04/2015 => --VolkswagenTiguanTiguan06/2017 => --VolkswagenUp!UP! 104/2016 => --VolkswagenUp!UP! 204/2016 => --