Référence GA357.68
NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :
- une gamme complète couvrant les besoins du marché,
- la garantie d'une qualité d'origine,
- son expérience du marché rechange automobile,
- le bénéfice de son expertise acquise en première monte.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (Accessoires) | 27 mm |
| Type de Galet | Enrouleur |
| Diamètre extérieur 1 | 110 mm |
| Poids | 1,1 kg |
OE Equivalents
Volkswagen, Seat, Audi, Skoda06K145172Automotive Compatibility
AudiA1A1 I01/2015 => --AudiA3A310/2013 => 04/2017--AudiA3A3 III03/2012 => --AudiTTTT03/2015 => --AudiTTTT III06/2014 => --SeatIBIZA IVIBIZA IV10/2015 => 12/2016--SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatLEONLEON III01/2013 => --SkodaKODIAQKODIAQ I09/2016 => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA III10/2012 => --VolkswagenAMAROKAMAROK I04/2018 => --VolkswagenBEETLEBEETLE06/2017 => --VolkswagenBEETLEBEETLE II09/2012 => 06/2016--VolkswagenJETTAJETTA06/2014 => --VolkswagenJETTAJETTA IV11/2012 => 06/2014--VolkswagenPOLO VPOLO V10/2014 => 09/2017--