• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA358.00 - SNR

GA358.00

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,905 kg
Largeur 1 (Accessoires)25 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel1204187Suzuki1705479J50000Suzuki17540-79J50Suzuki17540T79J50000Lancia, Fiat, Alfa Romeo51773551Fiat5220238Fiat55202380Fiat71743966Opel, Vauxhall95511411

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo159159 => 04/2013--Alfa RomeoBRERABRERA => 02/2011--Alfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II => 01/2016--Alfa RomeoMi.ToMi.To 1 => 02/2011--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III => 02/2011--Fiat500500 II => 02/2011--FiatBRAVO IIBRAVO II => 02/2011--FiatCROMACROMA II => 02/2011--FiatDobloDOBLO II => 02/2011--FiatDUCATODUCATO III => 02/2011--FiatDobloDoblo12/2009 => 02/2011--FiatFREEMONTFREEMONT => 02/2011--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III => 02/2011--FiatIdeaIDEA 206/2008 => 02/2011--FiatLineaLinea => 02/2011--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III => 02/2011--FiatSEDICISEDICI 103/2006 => 05/2009--FiatSEDICISEDICI 203/2006 => 08/2014--FiatSTILOSTILO => 02/2011--LanciaDELTADELTA III => 02/2011--LanciaMUSAMUSA 2 => 02/2011--OpelComboCOMBO III09/2011 => --SuzukiSX4SX4 I02/2006 => 08/2014--VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --