Galets d'accessoires tendeur

GA358.12 - SNR

GA358.12

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)26 mm
Type de GaletTendeur
Poids1,081 kg
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1420513Peugeot, Citroen1611424780Peugeot, Citroen5751-F2Ford6C1Q 6A228 ABFiat9658142780

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenJumperJUMPER III06/2006 => --CitroenZXZX06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--FordTOURNEO CUSTOMTOURNEO CUSTOM I08/2012 => 08/2015--FordTOURNEOTOURNEO IV03/2006 => 07/2014--FordTRANSITTRANSIT08/2012 => 08/2015--FordTRANSIT CUSTOMTRANSIT CUSTOM I08/2012 => 08/2015--FordTRANSITTRANSIT IV03/2006 => 07/2014--FordTRANSITTRANSIT V12/2013 => 04/2016--PeugeotBoxerBOXER III06/2006 => --