• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires enrouleurs

GA358.89 - SNR

GA358.89

NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :

  • une gamme complète couvrant les besoins du marché,
  • la garantie d'une qualité d'origine,
  • son expérience du marché rechange automobile,
  • le bénéfice de son expertise acquise en première monte.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)25 mm
Poids0,221 kg
Type de GaletEnrouleur
Diamètre extérieur 180 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat46454419Fiat46514222Alfa Romeo, Lancia, Fiat46794035Fiat55207444Fiat60814033Fiat, Alfa Romeo73501925

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo145145 106/2004 => 05/2001--Alfa Romeo145145 206/2004 => -GaucheAlfa Romeo146146 106/2004 => 05/2001--Alfa Romeo146146 206/2004 => -GaucheAlfa Romeo147147 106/2004 => -GaucheAlfa Romeo147147 206/2004 => -GaucheAlfa Romeo156156 106/2004 => -GaucheAlfa Romeo156156 206/2004 => -GaucheAlfa Romeo156156 306/2004 => 10/2006--Alfa Romeo156156 306/2004 => -GaucheAlfa RomeoALFA GTALFA GT06/2004 => 12/2009-GaucheFiatBRAVABRAVA I06/2004 => 02/2002--FiatBRAVABRAVA I06/2004 => 02/2002-GaucheFiatBravoBRAVO I06/2004 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I06/2004 => -GaucheFiatBRAVO IIBRAVO II06/2004 => -GaucheFiatDobloDOBLO I06/2004 => 11/2005--FiatDobloDOBLO I06/2004 => 12/2010-GaucheFiatDobloDoblo06/2004 => 12/2010--FiatIdeaIDEA 106/2004 => 12/2011-GaucheFiatIdeaIDEA 206/2004 => 12/2011-GaucheFiatMAREAMAREA06/2004 => 08/2002--FiatMAREAMAREA06/2004 => -GaucheFiatMULTIPLAMULTIPLA => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 106/2004 => -GaucheFiatMULTIPLAMULTIPLA 206/2004 => 04/2010-GaucheFiatPuntoPUNTO II09/2001 => 07/2009--FiatPuntoPUNTO II09/2001 => 07/2009-GaucheFiatSTILOSTILO08/2001 => -GaucheFiatSTILOSTILO12/2003 => 12/2007--LanciaLYBRALYBRA06/2004 => 11/2006--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011-GaucheLanciaMUSAMUSA 206/2004 => 03/2011--